(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขับมอเตอร์ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย งานละเอียด

ชุดขับมอเตอร์ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย งานละเอียด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 324.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
124-6
124-7
124-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 488.00

HEXALOBULAR DRIVER  1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45 T6 3 125 10 -

฿ 488.00

HEXALOBULAR DRIVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 T7 3 130 10 M2

฿ 324.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 80 T15 4 165 21 M3.5

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    torx
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    พื้นผิวด้ามจับเป็นแบบซาตินทำให้ลื่นน้อยลง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ในขณะที่ปลาย ตัวจับชิ้นงาน หมุนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อทำการกลึงอย่างรวดเร็ว
·พื้นผิวด้ามจับเป็นแบบซาตินทำให้ลื่นน้อยลง

รหัสรุ่น
124-6
124-7
124-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 488.00

HEXALOBULAR DRIVER  1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45 T6 3 125 10 -

฿ 488.00

HEXALOBULAR DRIVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 T7 3 130 10 M2

฿ 324.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 80 T15 4 165 21 M3.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1