(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เม็ดมีดมุมบวก 11° วัสดุชิ้นงานที่รองรับการใช้งาน: เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ, อะลูมิเนียมอัลลอย, ทองแดงอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
CSKPR10CA09 |
CSKPR16CA12 |
CSSPR10CA09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รองรับการ เม็ดมีด | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | มือที่ต้องการ | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ S1 (มิลลิเมตร) | มิติ S2 (มิลลิเมตร) | มิติ S3 (มิลลิเมตร) | มิติ S4 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○○ | CSKPR10CA09 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | 12.5 | 11 | 50 | 20 | 8 | 2 | 5 | 10 | 14 | ||
฿ 10,467.00 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | SPMN1203○○/SPMR1203○○/SPGN1203○○ | CSKPR16CA12 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | 16 | 17 | 60 | 25 | 8 | 2 | - | 16 | 25 | ||
฿ 8,512.00 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○○ | CSSPR10CA09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง