(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการตัดปาดหน้าที่มีความแม่นยำสูง การตัดมุมฉาก และ งานตัดเซาะร่อง ด้วยความเร็วสูง
มุมคาย: D (15°)
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุม กวาดล้าง | D (15 °) | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับโปร ดอกเอ็นมิลล์ | นอกเหนือจากนี้ S20-PE22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9DKT15 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์ Pro ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
9DKR15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ IC28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง