1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดไหล่

NKS ARBOR

เครื่องตัดไหล่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,352.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อ 80% ขึ้นไปต่อ ทรงเรียว ไม่มีการ อาการสั่นสะท้าน

รหัสสินค้า
BT40-FMC22-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,352.00

NKS ARBOR 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน BT40
ประเภท เครื่องมือ Facemill เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) 50 ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 45
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ ทรงเรียว เบอร์ 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สำหรับติดตั้งเครื่องตัด(มิลลิเมตร) 22 ความยาว เพลา ยึดเครื่องตัด(มิลลิเมตร) 18
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1.3 อุปกรณ์เสริม ด้วย กุญแจ, ประแจ L, สลักเกลียว สลักเกลียว M10 × 30
เสริม น้ำหนัก แขนจับป้อมมีด เท่านั้นไม่รวมเครื่องตัด คุณสมบัติ 1 น้ำหนัก แขนจับป้อมมีด เท่านั้นไม่รวมเครื่องตัด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT40-FMC22-45 ในชุด เครื่องตัดไหล่