(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น มาตรฐาน รับประกัน ความแม่นยำ ในการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ทั้งหมดภายใน 5 m เมื่อติดตั้งคอล คอลเลท ตจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่มี สมดุล สูงและความเร็วสูง
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | HSK-E |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท HSK | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 2.0 ถึง 10.0 | ความยาวของก้านจับ L(มิลลิเมตร) | 70 |
L1(มิลลิเมตร) | 90 | L2(มิลลิเมตร) | 70 | มวล(ก.) | 410 |
รองรับ คอลเลต | SG10 | รองรับ ประแจ | FS33 | สกรู สำหรับใช้งาน | APM10-1 |
D(มิลลิเมตร) | 31 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSK40E-SGC10-70 ในชุด หัวจับ HSK25E / 32E / 40E super G1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง