1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ super G1 15T / S20T (รหัสสินค้า)

YKW DRILL CHUCK

หัวจับ super G1 15T / S20T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,488.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สุดยอด เครื่องมือจับยึดตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ด้วย ความแม่นยำ สูง, ความแข็งเกร็ง สูง, แรงยึดเกาะสูง, ความ สมดุล สูงและความปลอดภัย

รหัสสินค้า
S20T-SGC16-60P1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของก้านจับ L
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ สตัดโบลท์ ก้าน ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับความยาว g
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)

฿ 14,447.74

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 3.0 ถึง 16.0604285S20T 24/7300SG16FS42P1S20T30--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S20T-SGC16-60P1 ในชุด หัวจับ super G1 15T / S20T

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
15T-SGC10-40PB
15T-SGC10-55
15T-SGC8-55
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของก้านจับ L
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ สตัดโบลท์ ก้าน ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับความยาว g
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)

฿ 13,488.42

1 ชิ้น 5 วัน 2.0 ถึง 10.040วันที่ 316715T 24/7150SG10FS33PB15T21--

฿ 17,100.00

1 ชิ้น 20 วัน 2.0 ถึง 10.055วันที่ 318215T 24/7200SG10FS33NA15T21--

฿ 16,247.00

1 ชิ้น 20 วัน 1.0 ถึง 8.055268215T 24/7190SG8FS26NA15T21M10 x 1.540