(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียรคุณภาพสูงที่ใช้โดยช่างทันตกรรมและช่างฝีมือแก้วเป็นเวลาหลายปี
รหัสสินค้า |
---|
NO.3451 |
NO.3452 |
NO.3453 |
NO.3454 |
NO.3455 |
NO.3753 |
NO.3754 |
NO.3755 |
NO.3756 |
NO.3757 |
NO.3758 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เครื่องมือ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,199.13 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 13 | 16 | ประเภทสามเหลี่ยม | 30000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 1,081.53 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 13 | 25 | ร่มรูป | 30000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 963.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 3 | 10 | ประเภท กระบอกสูบ | 50000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 1,129.78 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 16 | 19 | ประเภทของเปลือกหอย | 20000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 894.58 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 10 | 19 | ประเภท กระบอกสูบ | 30000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 1,199.13 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 19 | 28 | ร่มรูป | 40000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,159.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 25 | 25 | ประเภท กระบอกสูบ | 23000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,238.32 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 32 | 32 | ประเภท กระบอกสูบ | 17000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,238.32 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 32 | 8 | ประเภท แผ่นดิสก์ | 17000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,277.52 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 50 | 13 | ประเภท กระบอกสูบ | 3000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 969.36 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 50 | 25 | ประเภท กระบอกสูบ | 3000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | วัสดุ สารขัดถู | GC | การใช้งาน | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง