(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง Cerapoint ทรงกระบอกเหมาะสำหรับ การขัดเงา พื้นผิว แม่พิมพ์และขจัด สนิม บางๆ จากเครื่องมือวัดต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
NO.H-472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | ความยาว เพลา L (มิลลิเมตร) | กาว ประสาน ยึดติด | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เครื่องมือ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.25 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 3 | 8 | 13 | SG | 40 | vitrified | P | - | 30000 | มินิ เราเตอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | ปริมาณแพ็ค | 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง