(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงที่ใช้งานง่ายมีให้เลือกมากมายเลือกตามวัสดุที่กลึงและตำแหน่งที่กลึง
รหัสสินค้า |
---|
NO.3721E |
NO.3722E |
NO.3723E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.99 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 38 | ประเภทของเปลือกหอย | 19000 | ||
฿ 688.48 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 38 | ประเภทของเปลือกหอย | 23000 | ||
฿ 688.63 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 32 | ประเภท กระบอกสูบ | 25000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดอนุภาค(#) | 60 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | WA | ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) | 35 | กาว ประสาน ยึดติด | vitrified |
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | M | ปริมาณแพ็ค | 3 | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง