1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ผ้าตกแต่ง

แผ่น ผ้าตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,783.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงานชิ้นส่วนที่ละเอียดและโค้งงอ เป็น แผ่น การขัดเงา มีทั้งความแข็งแรงและ ความยืดหยุ่น พื้นผิวซึ่งไม่พบในผลิตภัณฑ์ กระดาษ

[คุณสมบัติ]
·ผ้า การขัดเงา ฟูจิสตาร์สำหรับ การขัดเงา ด้วยมือเป็น วัสดุฐาน สานธรรมดา ที่ ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ วัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขัดเงา โลหะโดยใช้อลูมินาผสม (AA) เพื่อการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประหยัดและใช้งานได้ยาวนาน

รหัสสินค้า
FCSS-H-120
FCSS-H-150
FCSS-H-180
FCSS-H-240
FCSS-H-280
FCSS-H-320
FCSS-H-360
FCSS-H-400
FCSS-H-500
FCSS-H-600
FCSS-H-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 120

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 150

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 180

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 240

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 280

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 320

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 360

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 400

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 500

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 600

฿ 5,783.69

SRK SHEET 1 ชิ้น 31 วัน 800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แผ่น ผ้า การขัดเงา วิธีการใช้ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง สารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 ใช้ (1) งานโลหะการกำจัดสี (2) การกำจัด พื้นผิวสีเก่า (3) งานไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมรถยนต์
วัสดุฐาน ผ้าฝ้ายทอธรรมดา ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 100