(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ติดตั้งบอดี้ EM (ส่วนคมตัด) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ φ50-125 เข้ากับอาร์เบอร์
รหัสสินค้า |
---|
SHE05040K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าสุดท้าย d2 (มิลลิเมตร) | บอสยาว L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,142.26 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | 40 | 33 | 25 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด K) | G2 | ความกว้าง กุญแจ x ความลึก | A | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +1.0 to 0 | มุม บิด | 7° | สเปค | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHE05040K ในชุด ดอกเอ็นมิล G2 ชนิด Shell SHE
รหัสสินค้า |
---|
SHE05050K |
SHE05060K |
SHE05540K |
SHE05550K |
SHE05560K |
SHE06040K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าสุดท้าย d2 (มิลลิเมตร) | บอสยาว L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,140.02 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | 50 | 33 | 35 | ||
฿ 18,301.83 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | 60 | 33 | 40 | ||
฿ 16,672.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 6 | 40 | 35 | 25 | ||
฿ 18,035.76 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 6 | 50 | 35 | 35 | ||
฿ 20,064.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 6 | 60 | 35 | 40 | ||
฿ 17,869.47 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 8 | 40 | 35 | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง