(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบ AlTiN แบบมุมร่าง 7 °
รหัสสินค้า |
---|
MBZ215M76680 |
MBZ215M76681 |
MBZ215M76682 |
MBZ215M76683 |
MBZ215M76684 |
MBZ215M76685 |
MBZ215M76686 |
MBZ215M76687 |
MBZ215M76688 |
MBZ215M76689 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 1 | 60 | 6 | 1 | 0.9 | 1 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 2 | 60 | 6 | 2 | 1.9 | 2 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 3 | 60 | 6 | 3 | 2.9 | 3 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 4 | 60 | 6 | 4 | 3.9 | 4 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 5 | 60 | 6 | 5 | 4.9 | 5 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 6 | 60 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 8 | 80 | 8 | 8 | 7.8 | 8 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 10 | 80 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | -0.0025 / -0.0076 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 12 | 100 | 12 | 12 | 11.8 | 12 | -0.0025 / -0.0089 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] | 16 | 105 | 16 | 16 | 15.8 | 16 | -0.0025 / -0.0089 | 30-45HRc 45-52hrc 52-62hrc |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | Altin |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | คุณสมบัติ | การเคลือบ AlTiN แบบมุมร่าง 7 ° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย | +0 / -0.025 |
มุม ความเผื่อ R | +0 / -0.013 | ใช้ | สามารถใช้สำหรับการแปรรูป รูปร่างภายนอก งานหยาบในรูปทรงที่ซับซ้อนการตกแต่งหรือสำหรับ วัสดุ เทียบเท่าหรือต่ำกว่า HRC52 หรือจนถึงHRC62 | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดด้านขวา |
มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 15 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง