(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีด ตัด ปรับมุมคมเกลียวได้ / แบบแปรผัน / ใบมีดลบคม ตัดแบบอสมมาตร
· คาร์ไบด์ อนุภาค Ultrafine, มุมคายเศษ ผิดปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
·ไนแองการ่า การเคลือบผิว ไมโครชิลด์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 3 | 58 | 6 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 6 | 58 | 6 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 4 | 58 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 8 | 58 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 5 | 58 | 6 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 25 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 6 | 58 | 6 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 12 | 58 | 6 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 7 | 64 | 8 | 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 14 | 64 | 8 | 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 8 | 64 | 8 | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 9 | 63 | 10 | 9 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 10 | 63 | 10 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 22 | 84 | 12 | 11 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 12 | 74 | 12 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 13 | 76 | 14 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 26 | 84 | 14 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 14 | 76 | 14 | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 28 | 84 | 14 | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 15 | 83 | 16 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 30 | 93 | 16 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 32 | 93 | 16 | 16 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 18 | 85 | 18 | 18 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 36 | 93 | 18 | 18 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 20 | 93 | 20 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 40 | 105 | 20 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 25 | 115 | 25 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 50 | 115 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | Altin | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h6 ดิน |
คุณสมบัติ | คมตัดที่ไม่สมมาตรพร้อม เกลียว และแยกแบบ ปรับมุมคมเกลียวได้การตัดตรงกลางของคาร์ไบด์ซีเมนต์ที่มีอนุภาคละเอียดพิเศษ (สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 6.991.409) ด้วยมุมกวาดล้างที่ผิดปกติและการเคลือบ Niagara microshield TM AlTiN & alcrn | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย | +0 / -0.050 | มุม ความเผื่อ R | +0 / -0.025 |
วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | เหล็กกล้าเครื่องมือและโลหะผสม | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดด้านขวา | มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | มุม สายนำไฟฟ้า ตัวแปร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง