(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ กลางไนแองการ่า การเคลือบผิว ไมโครชิลด์อัลตินใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ Class สูงพิเศษที่ซับซ้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 12 | 4 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 16 | 6 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | 6 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 19 | 8 | 64 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 20 | 8 | 64 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 22 | 10 | 73 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 10 | 73 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 25 | 12 | 74 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 25 | 12 | 74 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 32 | 14 | 84 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 32 | 16 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 38 | 18 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 38 | 20 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 38 | 25 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6 | 4 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 9 | 6 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 8 | 64 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 10 | 73 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 12 | 74 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 16 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 19 | 18 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 19 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ประเภทการ การเคลือบผิว | Altin |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0/-0.050 | คุณสมบัติ | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ กลาง Niagara, microshield / การเคลือบผิว, altin ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ มีความละเอียดสูง มาก เป็นพิเศษ | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h6 DIN |
ความเผื่อ มุม C(มิลลิเมตร) | +0/-0.025 | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | เหล็กกล้า, อินโคเนล, พลาสติก, เหล็กกล้าเครื่องมือ (กระบวนการอบอ่อน) | ใช้ | เอนกประสงค์ / เอนกประสงค์ |
การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม | มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง