(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตัดได้เงียบและราบรื่นขึ้นการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรรูปทรง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ รูปทรง ชิป IC และการคายประจุราบรื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 3 | 39 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 3 | 39 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 4 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6 | TiCN | 4 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | TiCN | 4 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 14 | แบบไม่เคลือบ | 5 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 14 | TiCN | 5 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 6 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | TiCN | 6 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 6 | 58 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 16 | TiCN | 6 | 58 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 8 | 59 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | TiCN | 8 | 59 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 20 | TiCN | 8 | 64 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | แบบไม่เคลือบ | 10 | 67 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | TiCN | 10 | 67 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | แบบไม่เคลือบ | 10 | 73 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 12 | 74 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | TiCN | 12 | 74 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 32 | แบบไม่เคลือบ | 12 | 84 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 32 | TiCN | 12 | 84 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 14 | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | TiCN | 14 | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 32 | TiCN | 14 | 84 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 16 | 83 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | TiCN | 16 | 83 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 36 | แบบไม่เคลือบ | 16 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 36 | TiCN | 16 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 38 | แบบไม่เคลือบ | 18 | 85 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 38 | TiCN | 18 | 85 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 45 | แบบไม่เคลือบ | 18 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 45 | TiCN | 18 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 38 | แบบไม่เคลือบ | 20 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 38 | TiCN | 20 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 50 | TiCN | 20 | 105 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 38 | TiCN | 25 | 115 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 60 | TiCN | 25 | 140 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0/-0.050 |
คุณสมบัติ | ความสามารถในการตัดที่เงียบกว่าและราบรื่นกว่า สามารถใช้ได้ทั้งงานหยาบและงานเก็บละเอียด รูปทรง ร่องที่ไม่เหมือนใครทำให้ ชิป IC รูปทรง และปล่อยได้ราบรื่น ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ มันมี มุม ที่สองเป็นทรงกระบอกเพื่อป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h6 DIN | ความ ความเผื่อ ยาวของขลุ่ย | +2.0 |
ความ ความเผื่อ ยาวรวม | +/- 2.0 | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม | มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง