(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ แบ่ง ปรับมุมคมเกลียวได้ / ตัวแปรตัวแปรป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน
รหัสสินค้า |
---|
STS540M68701 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเคลือบผิว | ห้องมุม R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 10 | 73 | Altin | 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 5 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0/-0.050 |
คุณสมบัติ | ปรับมุมคมเกลียวได้ และการ อาการสั่นสะท้าน แยกส่วน ใบมีดลบคม มีรัศมีมุมโดยไม่มีรัศมีและความไม่สมมาตรซ้ายขวา ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ของ คาร์ไบด์ ซีเมนต์ อนุภาค (สิทธิบัตรหมายเลข 6.991.409 ของสหรัฐอเมริกา) ที่มี มุม การหลุดโลกและการ การเคลือบผิว AlTiN และ alcrn ของ Niagara microshield | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h6 DIN | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | โลหะผสม นิกเกิล , อินโคเนล |
ความ ความเผื่อ ยาวของขลุ่ย | +2.0 | ความ ความเผื่อ ยาวรวม | +/-2.0 | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง