(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม:+/- 0.025 มม. ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน:ISO h6
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(φ) | 12 | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา | ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 12 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 76 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +/-0.025 | คุณสมบัติ | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ |
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | ISO h6 | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ซับซ้อน, พลาสติกเสริม, อลูมิเนียมซิลิโคนสูง, เซรามิกสีเขียว, แมกนีเซียมประสาน | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม |
มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง