1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีดหัวเชื่อม (CO₂/MAG / สำหรับ 200, 350, 500A)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีดหัวเชื่อม (CO₂/MAG / สำหรับ 200, 350, 500A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 981.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หัวฉีด แบบตรง สำหรับ CO2/MAG
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชิ้นส่วนเชื่อม

รหัสสินค้า
TGN00043
TGN00044
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น รายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
(มิลลิเมตร)
สังเกต

฿ 981.25

NOZZLES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชนิดตรง16S2 t2.0

฿ 988.57

NOZZLES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูขนาดเล็ก12S1 t2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน กระแสไฟฟ้า สำหรับ 200 A / สำหรับ 350 A / สำหรับ 500 A (อัตราการใช้งานต่ำ) เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B(มิลลิเมตร) 20
ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 73 ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้(□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว) YT-201CC YT-351CC YT-35CE (M) □ YT-35CS (ML) □ YT-35CF (M.L) □ YT-35CSG □ YT-35CH (M.L) 4 YT-35DE (M) □ YT-35DS (ML) □ YT-35DF (M.L) □ YT-35DSG3 YT-35EE (M) ■ YT-35ES (M) ■ YT-35ESG ■ YT-50DE (ML) □ YT-50CE (M.L)□ ใช้ สำหรับ CO2 / MAG