(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารขัดถู เคลือบแบบเปิดเพื่อช่วยป้องกันการอุดตันและให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา อย่างต่อเนื่องแรงตัดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มายากล | มีหรือไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น | ไม่มี |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 | การใช้งาน | (1) ผลิตภัณฑ์โลหะ / เรซิ่น ขัดเงา, (2) ขัดพื้นผิวทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่าง ๆ | แพทเทิร์น ถ่ายภาพ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDSM-P-0-P40 ในชุด ซุปเปอร์แทคพีซอฟท์
รหัสสินค้า |
---|
PASM-P-0-P280 |
PASM-P-0-P320 |
PASM-P-0-P400 |
PDSM-P-0-P60 |
PDSM-P-0-P80 |
PDSM-P-1-P40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | มี / ไม่มีรู | วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,040.71 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 280 | ไม่มี | AW | ||
฿ 3,040.71 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 320 | ไม่มี | AW | ||
฿ 3,040.71 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 400 | ไม่มี | AW | ||
฿ 3,462.85 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 60 | ไม่มี | DW | ||
฿ 3,342.23 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 80 | ไม่มี | DW | ||
฿ 3,764.37 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 40 | ที่มีจำหน่าย | DW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง