(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จากสั้นไปยาว (150 มม., 200 มม.) ตัวจับยึดที่หลากหลายเพื่อจัดการกับการรบกวนชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify | ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ l (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก l (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d-unify l (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | H (มิลลิเมตร) | □d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 550 | 29 | 6.5 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 820 | 29 | 6.5 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 980 | 29 | 6.5 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 1170 | 29 | 6.5 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 530 | 33 | 8 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 790 | 33 | 8 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 950 | 33 | 8 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 1140 | 33 | 8 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 520 | 35 | 10 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 770 | 35 | 10 | ||
฿ 9,567.85 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 930 | 35 | 10 | ||
฿ 11,889.59 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 1110 | 35 | 10 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 510 | 36 | 11 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 760 | 36 | 11 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 920 | 36 | 11 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 1100 | 36 | 11 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 490 | 37 | 12 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 740 | 37 | 12 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 890 | 37 | 12 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 1060 | 37 | 12 | ||
฿ 6,305.54 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 530 | 31 | 9 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 790 | 31 | 9 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 950 | 31 | 9 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 1140 | 31 | 9 | ||
฿ 6,518.96 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 510 | 33 | 11 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 760 | 33 | 11 | ||
฿ 9,241.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 115 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 920 | 33 | 11 | ||
฿ 11,505.22 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 1100 | 33 | 11 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 550 | 30 | 7 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 820 | 30 | 7 | ||
฿ 6,285.43 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 520 | 34 | 9 | ||
฿ 7,731.88 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 780 | 34 | 9 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ | φD(มิลลิเมตร) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง