(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอลเลท ลเล็ท TCE ชนิด [คุณสมบัติ] สำหรับ ดอกต๊าป อัตโนมัติชนิด E · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | φD1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify | ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก | L1 (มิลลิเมตร) | แตะประเภท คอลเลท | มวล (ก.) | L2 (มิลลิเมตร) | แท็ปเปอร์ที่ รองรับการใช้งาน | H (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | φD3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,980.94 ฿ 4,943.20 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38 | 62 | 23 | 5 | M4 | - | - | 40 | TCE12 | 200 | 10 | AUTO-E12ATE12 | 29 | 13 | 26 | ||
฿ 6,980.94 ฿ 4,943.20 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38 | 62 | 28 | 5.5 | M5 | - | - | 40 | TCE12 | 200 | 10 | AUTO-E12ATE12 | 32 | 13 | 26 | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,002.13 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38 | 62 | 30 | 6 | M6 | U1/4 | - | 40 | TCE12 | 200 | 10 | AUTO-E12ATE12 | 32 | 13 | 26 | ||
฿ 7,158.61 ฿ 4,943.02 | TAPER COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.5 | 62 | 37 | 6.2 | M8 | - | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 33 | 19 | - | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,019.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 40 | 7 | M10 | U3/8 | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 35 | 19 | - | ||
฿ 6,980.94 ฿ 4,943.20 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 46 | 8.5 | M12 | - | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 36 | 19 | - | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,002.13 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 22 | 8 | - | - | P1/8 | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 33 | 19 | - | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,019.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 48 | 9 | - | U1/2 | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 37 | 19 | - | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,019.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 37 | 6.1 | - | U5/16 | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 33 | 19 | - | ||
฿ 7,047.24 ฿ 5,019.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38.5 | 62 | 44 | 8 | - | U7/16 | - | 40 | TCE12 | 300 | 13 | AUTO-E12ATE12 | 36 | 19 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58 | 90 | 37 | 7 | M10 | U3/8 | - | - | - | 700 | - | AUTO-E24ATE24 | 38 | 19 | 40 | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58 | 90 | 43 | 8.5 | M12 | - | - | - | - | 700 | - | AUTO-E24ATE24 | 39 | 19 | 40 | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 47 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 41 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 52 | 12.5 | M16 | - | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 43 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 56 | 14 | M18 | U3/4 | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 44 | 32 | - | ||
฿ 9,531.67 ฿ 6,777.97 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 60 | 15 | M20 | - | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 45 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 64 | 17 | M22 | U7/8 | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 51 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 67 | 19 | M24 | - | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 53 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 38 | 18 | - | - | P1/2 | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 42 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 31 | 11 | - | - | P1/4 | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 31 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58 | 90 | 22 | 8 | - | - | P1/8 | - | - | 700 | - | AUTO-E24ATE24 | 33 | 19 | 40 | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,777.86 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 58.5 | 90 | 31 | 14 | - | - | P3/8 | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 34 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58 | 90 | 45 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 700 | - | AUTO-E24ATE24 | 40 | 19 | 40 | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58.5 | 90 | 53 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 900 | - | AUTO-E24ATE24 | 42 | 32 | - | ||
฿ 9,522.14 ฿ 6,801.66 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 58 | 90 | 41 | 8 | - | U7/16 | - | - | - | 700 | - | AUTO-E24ATE24 | 39 | 19 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78 | 116 | 57 | 15 | M20 | - | - | - | - | 1800 | - | AUTO-E36 | 48 | 32 | 60 | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78 | 116 | 66 | 17 | M22 | U7/8 | - | - | - | 1800 | - | AUTO-E36 | 49 | 32 | 60 | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78 | 116 | 69 | 19 | M24 | - | - | - | - | 1800 | - | AUTO-E36 | 51 | 32 | 60 | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 72 | 20 | M27 | U1 | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 58 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 75 | 23 | M30 | - | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 60 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 83 | 25 | M33 | - | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 62 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 86 | 28 | M36 | - | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 69 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 48 | 26 | - | - | P1 | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 47 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78 | 116 | 38 | 18 | - | - | P1/2 | - | - | 1800 | - | AUTO-E36 | 42 | 32 | 60 | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 48 | 28 | - | - | P1.1/8 | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 52 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,330.09 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 38 | 23 | - | - | P3/4 | - | - | 1800 | - | AUTO-E36 | 47 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 83 | 24 | - | U1.1/4 | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 62 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 75 | 22 | - | U1.1/8 | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 60 | 45 | - | ||
฿ 14,471.96 ฿ 10,366.26 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 78.5 | 116 | 86 | 26 | - | U1.3/8 | - | - | - | 2000 | - | AUTO-E36 | 69 | 45 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง