(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]สามารถใช้กับ คัตเตอร์ เพื่อลบมุม พื้นผิว โค้งได้ [คุณสมบัติ]· การเคลือบผิว คาร์ไบด์ และสามารถใช้ 4 มุมได้
รหัสสินค้า |
---|
RC06050-ACP300 |
RC06100-ACP300 |
RC06150-ACP300 |
RC06200-ACP300 |
RC12100-ACP300 |
RC12200-ACP300 |
RC12300-ACP300 |
RC12400-ACP300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | คลองเลื่อย สกรู แคลมป์ยึด ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,550.00 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | RC06 | S2TS-T6 | ||
฿ 1,550.00 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 1 | RC06 | S2TS-T6 | ||
฿ 1,550.00 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | RC06 | S2TS-T6 | ||
฿ 1,550.00 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 2 | RC06 | S2TS-T6 | ||
฿ 1,707.22 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 1 | RC12 | S4S-T15 | ||
฿ 1,738.00 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 2 | RC12 | S4S-T15 | ||
฿ 1,707.22 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3 | RC12 | S4S-T15 | ||
฿ 1,707.22 | DSW1 R CUTTER | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | RC12 | S4S-T15 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45° | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนฟลุต | 1 | ปลาย วัสดุ | ACP300 |
จำนวนมุม | 4 | การเคลือบผิว | คาร์ไบด์ | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | 1 กล่อง : 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง