(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ 3 ประเภทที่ให้คุณเลือก หัว ที่เหมาะกับการประมวลผล
· หัว ที่มีความแม่นยำสูงพิเศษที่ปรับได้ระดับไมครอนช่วยให้การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กทำได้ยาก
· ด้วยซีรีย์ คาร์ไบด์ บิตที่ครบครัน จึงเป็นไปได้ที่จะ มือจับ การเจาะรูลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
EWN2-22CK4 |
EWN2-32CK5 |
EWN2-50CK6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร φD (มิลลิเมตร) | ก้าน หมายเลข CK ที่ รองรับการใช้งาน | มวล (ก.) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,175.87 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 28.5 | 1 to 22 | CK4 | 250 | 39 | 10 | 2.0 | ||
฿ 30,588.43 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 | 1 to 32 | CK5 | 500 | 50 | 12 | 3.5 | ||
฿ 34,422.78 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 1 to 54 | CK6 | 1100 | 63.5 | 16 | 4.5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 1 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถเลือกหัวจับที่เหมาะสำหรับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้สามประเภท | สเปค | หัว งานละเอียด ซึ่งสามารถปรับได้เป็นไมครอนทำให้การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้ การใช้ชุดเครื่องมือตัดเจาะคาร์ไบด์ ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งสามารถใช้สำหรับการเจาะลึกๆ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กๆได้อย่างรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง