1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวคว้านบิตแบบกลม EWB (จบขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว / การปรับสมดุลด้วยตนเอง โดยปรับการถอดประกอบด้านใน)

หัวคว้านบิตแบบกลม EWB (จบขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว / การปรับสมดุลด้วยตนเอง โดยปรับการถอดประกอบด้านใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,295.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักภายในสามารถปรับได้เองโดยการหมุนด้วยแหวนปรับสมดุล
· การปรับสมดุลแบบManual กลไกการปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำขนาด 5 µm/⌀ (เฉพาะ EWB2-50 เท่านั้น)

รหัสสินค้า
EWB2-32CK5
EWB2-50CK6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร φD
(มิลลิเมตร)
ก้าน หมายเลข CK ที่ รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
φD1
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
S

฿ 48,295.74

DSW1 CK BORING SYSTEM 1 ชิ้น 9 วัน 50491 to 32CK565050123.5

฿ 50,814.08

DSW1 CK BORING SYSTEM 1 ชิ้น 9 วัน 63.5621 ถึง 50CK6132063.5164.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA 1 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
รูหล่อลื่น Y / N มี คุณสมบัติ การปรับสมดุลเครื่องจักรด้วยตนเอง สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง 1สเกลของ 5 µm/ ø น้ำหนักภายในสามารถปรับได้ด้วยตนเองโดยการหมุนที่ balance ring.