(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
"C-Cutter Mini" กรีดรูนำร่อง และรูโบลต์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หัวกัด ประสิทธิภาพสูงที่ให้อัตราการ Feed สูงเป็นพิเศษ และขนาดที่กะทัดรัด
· การตัดเฉือนในอัตราป้อนสูงพิเศษช่วยลดเวลาลบมุมได้อย่างมาก
· รองรับการตัดเฉือนที่หลากหลายเช่น การลบมุมด้านหน้า การลบมุมด้านหลัง และการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
ST12-CM12-45B-53 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | φd | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ประเภทของปลาย หรือรุ่น | φCmin1 | φCmin2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | Hmin1 (มิลลิเมตร) | Hmin2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,291.92 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบยาว | 13.4 | 12 | 9.7 | 126 | 53 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45° | ใบมีดลบคม Y / N | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST12-CM12-45B-53 ในชุด C-cutter Mini , ประเภท ต๊าปรู
รหัสสินค้า |
---|
ST12-CM10-45B-25 |
ST12-CM10-45B-45 |
ST12-CM12-45B-29 |
ST16-CM14-45B-33 |
ST16-CM14-45B-61 |
ST16-CM16-45B-37 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | φd | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ประเภทของปลาย หรือรุ่น | φCmin1 | φCmin2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | Hmin1 (มิลลิเมตร) | Hmin2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,363.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 11.3 | 12 | 8.0 | 99 | 25 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
฿ 8,291.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบยาว | 11.3 | 12 | 8.0 | 119 | 45 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
฿ 7,623.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 13.4 | 12 | 9.7 | 102 | 29 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | ||
฿ 8,291.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 15.5 | 16 | 11.5 | 107 | 33 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
฿ 9,516.11 | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบยาว | 15.5 | 16 | 11.5 | 135 | 61 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
฿ 8,476.61 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 17.6 | 16 | 13.5 | 110 | 37 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง