1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย โยนทิ้งสำหรับ c-cutter Boy (รหัสสินค้า)

DSW1 C CUTTER BOY

ปลาย โยนทิ้งสำหรับ c-cutter Boy
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 671.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภทประหยัดที่มีอายุการใช้งานยาวนานทำให้สามารถใช้ ปลาย คาร์ไบด์ 3 มุมได้

รหัสสินค้า
C1603B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 671.53

DSW1 C CUTTER BOY 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 45 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว อื่น ๆ
ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) 0.4 การเคลือบผิว คาร์ไบด์ คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานลบมุมด้วย เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะการลบคมที่สะอาดสามารถทำได้โดยใช้ ปลาย คาร์ไบด์ ช้าๆไกด์ คาร์ไบด์ ป้องกันไม่ให้เกิดการ อาการสั่นสะท้าน
คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม 1 กล่อง : 10 ชิ้น ความหนา(มิลลิเมตร) 3.18 วงกลมที่สมัครสมาชิกφD 9.525

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1603B ในชุด ปลาย โยนทิ้งสำหรับ c-cutter Boy