1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านกึ่งกลาง Okabe แบบที่ 1 90°

ดอกสว่านกึ่งกลาง Okabe แบบที่ 1 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ ที่ผลิตขึ้นโดย การอบคืนตัว ด้วยความร้อนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
· มุมบริเวณปลายแหลม: 90°
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน: 1.8 mm
· ความยาวรวม: 47 mm
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป
· วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
· การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว: ชนิดไม่เคลือบ
· ขอบด้านเดียว / สองด้าน: ขอบสองเท่า
· คมตัดรอบข้าง ใช่/ไม่ใช่: ไม่
·ความยาวร่อง: 2.3 mm
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง: 8 mm

รหัสสินค้า
90CD1.1-4
90CD1.3-5
90CD1.4-5
90CD1.6-5
90CD1.7-6
90CD2.2-6
90CD2.3-8
90CD2.4-8
90CD2.7-8
90CD2.8-8
90CD2.9-8
90CD3.2-8
90CD4.1-10
90CD4.2-10
90CD4.3-10
90CD4.4-10
90CD4.6-10
90CD4.7-10
90CD4.8-10
90CD4.9-10
90CD5.0-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D
(มม.)
ความยาวรวม L
(มม.)

฿ 511.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.11.1X41.5436

฿ 457.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.31.3X51.7542

฿ 397.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.41.4X51.9542

฿ 397.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.61.6X52.1542

฿ 457.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.71.7X62.2647

฿ 457.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.22.2X62.8647

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.32.3X82.9853

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.42.4X83853

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.72.7X83.4853

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.82.8X83.6853

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.92.9X83.7853

฿ 584.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3.23.2X84.2853

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.14.1X105.41055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.24.2X105.51055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.34.3X105.61055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.44.4X105.81055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.64.6X1061055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.74.7X106.11055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.84.8X106.21055

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4.94.9X106.41055

฿ 727.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X106.61055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม ใบมีดลบคม Y / N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ