(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ที่ผลิตด้วยการอบคืนตัวโดยใช้กรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 1.1X4 | 1.5 | 4 | 36 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 1.3X5 | 1.7 | 5 | 42 | ||
฿ 356.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.4 | 1.4X5 | 1.9 | 5 | 42 | ||
฿ 356.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 1.6X5 | 2.1 | 5 | 42 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 1.7X6 | 2.2 | 6 | 47 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 1.8X6 | 2.3 | 6 | 47 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 1.9X6 | 2.5 | 6 | 47 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 2.1X6 | 2.7 | 6 | 47 | ||
฿ 417.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 2.2X6 | 2.8 | 6 | 47 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 2.3X8 | 2.9 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 2.4X8 | 3 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 2.6X8 | 3.2 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 2.7X8 | 3.4 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 2.8X8 | 3.6 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 2.9X8 | 3.7 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 3.1X8 | 4.1 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 3.2X8 | 4.2 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 3.3X8 | 4.3 | 8 | 53 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 3.4X8 | 4.5 | 8 | 53 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 3.5X10 | 4.6 | 10 | 55 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 3.6X10 | 4.7 | 10 | 55 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 3.7X10 | 4.8 | 10 | 55 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 3.8X10 | 4.9 | 10 | 55 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.9 | 3.9X10 | 5.1 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.1 | 4.1X10 | 5.4 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 4.2X10 | 5.5 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 4.3X10 | 5.6 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.4 | 4.4X10 | 5.8 | 10 | 55 | ||
฿ 860.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 4.5X10 | 5.9 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.6 | 4.6X10 | 6 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.7 | 4.7X10 | 6.1 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.8 | 4.8X10 | 6.2 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.9 | 4.9X10 | 6.4 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5X10 | 6.6 | 10 | 55 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง