1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์ ตรงกลาง มาตรฐาน Okabe ดอกเจาะนำศูนย์ ยาว 90°

ดอกเจาะนำศูนย์ ตรงกลาง มาตรฐาน Okabe ดอกเจาะนำศูนย์ ยาว 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,147.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) จึงมี ความแข็ง สูง เป็น ดอกเจาะนำศูนย์ ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง จึงเหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
90LCD1.0-4-100
90LCD1.0-4-150
90LCD1.5-5-100
90LCD1.5-5-150
90LCD2.0-6-100
90LCD2.0-6-150
90LCD2.0-6-200
90LCD2.5-8-100
90LCD2.5-8-150
90LCD2.5-8-200
90LCD2.5-77-100
90LCD2.5-77-150
90LCD3.0-7.7-100
90LCD3.0-7.7-150
90LCD3.0-8-100
90LCD3.0-8-150
90LCD3.0-8-200
90LCD3.0-10-100
90LCD3.0-10-150
90LCD3.0-10-200
90LCD3.0-10-250
90LCD4.0-10-100
90LCD4.0-10-150
90LCD4.0-10-200
90LCD4.0-10-250
90LCD4.0-11-100
90LCD4.0-11-150
90LCD4.0-12-100
90LCD4.0-12-150
90LCD4.0-12-200
90LCD4.0-12-250
90LCD5.0-11-100
90LCD5.0-11-150
90LCD5.0-12-100
90LCD5.0-12-150
90LCD5.0-12-200
90LCD5.0-12-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D
(มม.)
ความยาวรวม L
(มม.)

฿ 1,512.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11X41.54100

฿ 2,931.07

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11X41.24150

฿ 1,147.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.51.5X52.25100

฿ 2,270.14

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.51.5X52.25150

฿ 1,207.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 22X636100

฿ 2,317.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 22X636150

฿ 3,727.10

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 22X62.56200

฿ 1,497.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.52.5X83.78100

฿ 2,785.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.52.5X83.78150

฿ 3,872.44

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.52.5X83.18200

฿ 1,366.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.52.5X7.73.17.7100

฿ 2,516.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.52.5X7.73.17.7150

฿ 1,366.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X7.73.77.7100

฿ 2,516.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X7.73.77.7150

฿ 1,497.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 3 วัน 33X84.58100

฿ 2,785.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 33X84.58150

฿ 4,331.35

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 33X83.78200

฿ 1,869.10

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 33X104.510100

฿ 3,364.06

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 33X104.510150

฿ 3,994.24

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 33X104.510200

฿ 6,276.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X103.710250

฿ 1,699.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X10610100

฿ 3,002.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X10610150

฿ 3,994.24

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X10510200

฿ 6,276.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X10510250

฿ 1,909.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X11611100

฿ 3,499.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X11611150

฿ 2,435.97

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X12612100

฿ 4,505.03

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X12612150

฿ 5,542.27

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X12612200

฿ 8,427.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X12512250

฿ 1,909.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X117.511100

฿ 3,499.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X117.511150

฿ 2,923.23

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55X126.312100

฿ 4,028.02

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55X127.512150

฿ 5,542.27

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55X127.512200

฿ 8,427.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X126.312250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม ใบมีดลบคม Y / N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ