(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ ที่ผลิตขึ้นโดย การอบคืนตัว ด้วยความร้อนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
· มุมบริเวณปลายแหลม: 60°
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน: 2.5 mm
· ความยาวรวม: 53 mm
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป
· วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
· การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว: ชนิดไม่เคลือบ
· ขอบด้านเดียว / สองด้าน: ขอบสองเท่า
· คมตัดรอบข้าง ใช่/ไม่ใช่: ไม่
·ความยาวร่อง: 7.5 mm
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง: 8 mm
รหัสสินค้า |
---|
RCD1.2-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสี่แยก 60 ° D1 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 5 | 1.2X5 | 4.3 | 5 | 42 | 2.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RCD1.2-5 ในชุด ดอกเจาะนำศูนย์ มาตรฐาน Okabe R type R
รหัสสินค้า |
---|
RCD0.7-3.5 |
RCD1.0-4 |
RCD1.5-5 |
RCD2.0-6 |
RCD2.5-8 |
RCD3.0-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสี่แยก 60 ° D1 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 551.00 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.7 | 3.5 | 0.7X3.5 | 3 | 3.5 | 36 | 1.7 | ||
฿ 542.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 1X4 | 4 | 4 | 36 | 2.1 | ||
฿ 409.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 1.5X5 | 5 | 5 | 42 | 2.8 | ||
฿ 455.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 2X6 | 6 | 6 | 47 | 3.6 | ||
฿ 589.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 2.5X8 | 7.5 | 8 | 53 | 4.6 | ||
฿ 777.00 | 1 ชิ้น | 47 วัน | 3 | 10 | 3X10 | 9.5 | 10 | 58 | 5.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง