(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ ผลิตด้วยการ การอบคืนตัว โดยใช้การอบร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
J1CDL1.5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 1.5X5 | 1.6 | 5 | 40 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง