(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ ผลิตด้วยการ การอบคืนตัว โดยใช้การอบร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
VJ1CD0.7-3.5 |
VJ1CD1.0-4 |
VJ1CD1.5-5 |
VJ1CD2.0-6 |
VJ1CD2.5-8 |
VJ1CD3.0-10 |
VJ1CD4.0-12 |
VJ1CD5.0-14 |
VJ1CD6.0-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.7 | 0.7X3.5 | 0.7 | 3.5 | 35 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 1X4 | 1.1 | 4 | 35 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 1.5X5 | 1.6 | 5 | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 2X6 | 2.1 | 6 | 45 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 2.5X8 | 2.6 | 8 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 3X10 | 3.2 | 10 | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 4X12 | 4.2 | 12 | 66 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5X14 | 5.3 | 14 | 78 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6X18 | 6.3 | 18 | 90 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง