(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ ผลิตด้วยการ การอบคืนตัว โดยใช้การอบร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว | นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง d (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | 1/64 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.6 | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.7 | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | 1/32 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.9 | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 6.3X18 | 8.3 | 18 | 100 | 1/4 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 1X4 | 1.3 | 4 | 36 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2X5 | 1.6 | 5 | 42 | 3/64 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 1.5X5 | 2 | 5 | 42 | 1/16 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 2X5 | 2.6 | 5 | 42 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | 5/64 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 2.5X6 | 3.2 | 6 | 47 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | 3/32 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | 9.5X18 | 12.5 | 18 | 100 | 3/8 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 3.2X7.7 | 4.2 | 7.7 | 57 | 1/8 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 4X10 | 5.2 | 10 | 69 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | 5/32 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5X11 | 6.6 | 11 | 69 | 3/16 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5X12 | 6.6 | 12 | 69 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6X16 | 7.8 | 16 | 90 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6X18 | 7.8 | 18 | 95 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8X18 | 10.4 | 18 | 100 | 5/16 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10X18 | 13.1 | 18 | 100 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12X22 | 15.7 | 22 | 110 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12X25 | 15.7 | 25 | 120 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง