(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ ผลิตด้วยการ การอบคืนตัว โดยใช้การอบร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
90JACD1.0-4 |
90JACD1.6-6.3 |
90JACD1.25-5 |
90JACD2.0-8 |
90JACD2.5-10 |
90JACD3.15-11.2 |
90JACD4.0-12.5 |
90JACD5.0-16 |
90JACD6.3-20 |
90JACD8.0-25 |
90JACD10.0-31.5 |
90JACD12.5-35.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 398.03 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 1X4 | 1.1 | 4 | 35.5 | ||
฿ 359.33 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 1.6X6.3 | 1.8 | 6.3 | 45 | ||
฿ 325.47 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 1.25X5 | 1.4 | 5 | 40 | ||
฿ 424.64 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 2X8 | 2.2 | 8 | 50 | ||
฿ 769.15 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 2.5X10 | 2.8 | 10 | 56 | ||
฿ 827.03 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.15 | 3.15X11.2 | 3.6 | 11.2 | 60 | ||
฿ 1,094.79 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 4X12.5 | 4.5 | 12.5 | 63 | ||
฿ 2,033.13 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 5X16 | 5.6 | 16 | 71 | ||
฿ 3,195.81 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 6.3X20 | 7.1 | 20 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8X25 | 9 | 25 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10X31.5 | 11.2 | 31.5 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.5 | 12.5 × 35.5 | 14 | 35.5 | 140 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง