(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกปัดแก้วทรงกลมไม่บดพื้นผิวการตัดเฉือนมากเกินความจำเป็นเพื่อให้ได้ผิวซาตินที่สม่ำเสมอ
· วัสดุขัดแก้วโซดาไลม์ที่มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางเคมีกายภาพที่ดีเยี่ยม
· เนื่องจากพื้นผิวที่กลึงแล้วไม่ได้กราวด์มากเกินความจำเป็น และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน จึงช่วยให้การตัดเฉือนพื้นผิวมีความแม่นยำสูง ให้พื้นผิวด้านที่ไม่เหมือนใครบนชิ้นงาน
· ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในงานยิงเจาะเพื่อป้องกันโลหะจากการแตกหักที่เกิดจากความล้าและการแตกร้าวที่เกิดจากการกัดกร่อน
· พื้นผิวที่กลึงจะไม่สม่ำเสมอเหมือนลูกกอล์ฟ
รหัสสินค้า |
---|
FGB-120-S |
FGB-200-S |
FGB-320-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ขนาด อนุภาค กลาง (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,013.00 | FJM ABRASIVE/PASTE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 150 to 125 | ||
฿ 2,013.00 | FJM ABRASIVE/PASTE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 90 to 75 | ||
฿ 2,013.00 | FJM ABRASIVE/PASTE | 5 ชิ้น | 7 วัน | 320 | 53 to 38 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สารทำปฏิกริยา การขัดเงา | ขนาด อนุภาค กลาง(%) | 70 | ใช้ | การทำความสะอาด, กระบวนการหลังการเชื่อม, การแปรรูปก่อนและหลังการชุบ, การปรับพื้นผิวของชิ้นส่วนเลื่อน, การลบคมของชิ้นส่วนโลหะผสมผง / การหล่ออลูมิเนียม, การทำความสะอาดยาง / แม่พิมพ์พลาสติก / แก้ว, การลบคมของเกียร์, การปรับปรุงความต้านทานความล้า, การขจัดคราบคาร์บอน , พื้นผิวสำเร็จรูปซาตินสวยงาม (กล้องดิจิตอล, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ฯลฯ ), เข็มฉีดลบคม, การตกแต่งพื้นผิวต่างๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง