(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด W3 (มิลลิเมตร) | มิติ B4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.03 | GTAT03306V3L-E | 0.33 | 0.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.03 | GTAT03306V3R-E | 0.33 | 0.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.03 | GTAT04312V3L-E | 0.43 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.03 | GTAT04312V3R-E | 0.43 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT05312V5L-E | 0.53 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT05312V5R-E | 0.53 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT07520V5L-E | 0.75 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT07520V5R-E | 0.75 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT09520V5L-E | 0.95 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT09520V5R-E | 0.95 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT10020V5L-E | 1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT10020V5R-E | 1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.1 | GTAT1002001L-E | 1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.1 | GTAT1002001R-E | 1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT12020V5L-E | 1.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT12020V5R-E | 1.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.1 | GTAT1202001L-E | 1.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.1 | GTAT1202001R-E | 1.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT14020V5L-E | 1.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT14020V5R-E | 1.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTBT15030V5L-E | 1.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTBT15030V5R-E | 1.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.1 | GTBT1503001L-E | 1.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.1 | GTBT1503001R-E | 1.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTBT18030V5L-E | 1.8 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTBT18030V5R-E | 1.8 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTBT20030V5L-E | 2 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTBT20030V5R-E | 2 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.1 | GTBT2003001L-E | 2 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.1 | GTBT2003001R-E | 2 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTBT22530V5L-E | 2.25 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTBT22530V5R-E | 2.25 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTCT25030V5L-E | 2.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTCT25030V5R-E | 2.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTCT27530V5L-E | 2.75 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTCT27530V5R-E | 2.75 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTCT30030V5L-E | 3 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.05 | GTCT30030V5R-E | 3 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | รายละเอียด วัสดุ | VP15TF |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง