1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับประเภท SBAHR (พร้อม เบรกเกอร์) SBAT ○○○ LB (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด สำหรับประเภท SBAHR (พร้อม เบรกเกอร์) SBAT ○○○ LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,199.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับกลึง

รหัสสินค้า
SBAT308000L-B-VP15KZ
SBAT3080V5L-B-VP15KZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 1,199.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0SBAT308000L-B

฿ 1,199.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.05SBAT3080V5L-B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รายละเอียด วัสดุ VP15KZ ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์ ขนาด L3(มิลลิเมตร) 8.0