(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์: ไม่มี
· รูปทรง: C (80° รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน)
· ร่อง
·รู: T (มีรู)
· มุมคายเศษ: บวก 7° (C)
·ใบ การใช้งาน (เบรกเกอร์): การตัดปานกลาง[คุณสมบัติ เกรด]
· AP25N เป็น เกรด เซอร์เม็ต ท
· MP3025 เป็น เกรด เซอร์เม็ต เคลือบ PVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า
· NX2525 คือ
เกรด เซอร์เม็ต สำหรับกลึง เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
· NX3035 เป็น เกรด เซอร์เม็ต สำหรับการตัดทั่วไปของ เหล็กละมุน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม
· UC5115 คือ
เกรด เคลือบ CVD สำหรับการตัด เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว
· UE6020 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า ที่ไม่เสถียร (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· UE6105 ตัด เหล็กกล้า ได้อย่างมั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· UE6110 เป็น เกรด ที่เคลือบ CVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า ประเภทต่างๆ เช่น เหล็กละมุน เหล็กกล้าคาร์บอน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ เหล็กกล้า เหล็กกล้า สารตะกั่ว
· US735/US7020 เป็นเกรดเคลือบ CVD สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส ซึ่งเป็น วัสดุตัดยาก มาก
· UTi20T คือ
เกรด ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เอนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้ง เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
· VP15TF เป็นโลหะผสม ทนความร้อน ที่ตัดได้ยากและเป็น เกรด คาร์ไบด์ ซีเมนต์ เม็ดขัด ละเอียดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการกลึงในพื้นที่การตัดที่ไม่เสถียรซึ่งต้องการความต้านทาน การแตกหัก
รหัสสินค้า |
---|
CCMT060202-US735 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | CCMT060202 | US735 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 80 | AN(°) | 7 |
เบรกเกอร์ | ระดับมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCMT060202-US735 ในชุด เม็ดมีด บวกสำหรับกลึง CCMT ○○○
รหัสสินค้า |
---|
CCMT060202-NX3035 |
CCMT060202-UE6020 |
CCMT060202-UE6110 |
CCMT060202-UTI20T |
CCMT060204-AP25N |
CCMT060204-MP3025 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202 | NX3035 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 196.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202 | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT060202 | UE6110 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 221.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT060202 | UTi20T | 6.35 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 287.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 | AP25N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 287.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 | MP3025 | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง