(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดคลาส M (พร้อม เบรกเกอร์ SA) TNMG ○○○-SA
[คุณสมบัติ]
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ยอดเยี่ยมในด้านอัตราป้อนต่ำภายในพื้นที่การตัดเฉือนที่เบา
· คมตัดรูปคลื่นเหมาะสำหรับการคัดลอกและการประมวลผลแบบดึง
· แนะนำ วัสดุ กว้างสำหรับการตัด วัสดุ ความแข็ง 200-300HB
· UE6105·MC6115 สำหรับการตัด เหล็กกล้า อย่างมั่นคง NX2525 สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ สเตนเลส (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· NX3035·MC6015·UE6110 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[ แอปพลิเคชัน]
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การตัดเบา
รหัสสินค้า |
---|
TNMG160404-SA-NX3035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SA | NX3035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 60° | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง