(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เบรกเกอร์ Class M ที่แนะนำตัวแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า อย่างเบา (พร้อม เบรกเกอร์ LP ) DNMG ○○○-LP
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู-
ร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC สองด้านระดับ M - บรรลุ
การกำจัด ชิป IC ที่เสถียรในพื้นที่ตัดเบา-
คมตัดโค้งช่วยให้คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่น-
UE6105 ทำจาก เหล็กกล้า- MC6115 สำหรับการตัดที่มั่นคง UE6110, MC6015, MP3025 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
- สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า |
---|
DNMG110408-LP-MP3025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG110408-LP | MP3025 | - | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 55 |
เบรกเกอร์ | LP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง