1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด บวกสำหรับการกลึง (พร้อม เบรกเกอร์ LM) CCMT ○○○ -LM

เม็ดมีด บวกสำหรับการกลึง (พร้อม เบรกเกอร์ LM) CCMT ○○○ -LM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด บวกสำหรับงาน เครื่องกลึง

รหัสสินค้า
CCMT09T304-LM-MC7025
CCMT09T304-LM-VP15TF
CCMT09T308-LM-MC7025
CCMT09T308-LM-VP15TF
CCMT060204-LM-MC7025
CCMT060204-LM-VP15TF
CCMT060208-LM-MC7025
CCMT060208-LM-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ

฿ 336.00

TURNING INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน สเตนเลส0.40.4CCMT09T304-LMMC7025

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4CCMT09T304-LMVP15TF

฿ 336.00

TURNING INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน สเตนเลส0.80.8CCMT09T308-LMMC7025

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CCMT09T308-LMVP15TF

฿ 196.00

TURNING INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน สเตนเลส0.40.4CCMT060204-LMMC7025

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4CCMT060204-LMVP15TF

฿ 196.00

TURNING INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน สเตนเลส0.80.8CCMT060208-LMMC7025

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CCMT060208-LMVP15TF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมคายเศษ บวก
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว