(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-GM | MC7015 | |
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-GM | MC7025 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-GM | MP7035 | ||
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-GM | MC7015 | |
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-GM | MC7025 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-GM | MP7035 | ||
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-GM | MC7015 | |
฿ 248.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-GM | MC7025 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-GM | MP7035 | ||
฿ 352.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-GM | MC7015 | |
฿ 352.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-GM | MC7025 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-GM | MP7035 | ||
฿ 352.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-GM | MC7015 | |
฿ 352.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-GM | MC7025 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-GM | MP7035 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง