1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ GJ) DNMG ○○○ -GJ

เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ GJ) DNMG ○○○ -GJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย

รหัสสินค้า
DNMG150408-GJ-RT9010
DNMG150408-GJ-US905
DNMG150408-GJ-VP10RT
DNMG150408-GJ-VP15TF
DNMG150412-GJ-RT9010
DNMG150412-GJ-US905
DNMG150412-GJ-VP10RT
DNMG150412-GJ-VP15TF
DNMG150416-GJ-RT9010
DNMG150416-GJ-US905
DNMG150416-GJ-VP10RT
DNMG150416-GJ-VP15TF
DNMG150608-GJ-US905
DNMG150608-GJ-VP10RT
DNMG150612-GJ-US905
DNMG150612-GJ-VP10RT
DNMG150616-GJ-US905
DNMG150616-GJ-VP10RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150408-GJRT9010คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150408-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150408-GJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150408-GJVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150412-GJRT9010คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150412-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150412-GJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150412-GJVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150416-GJRT9010การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150416-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150416-GJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150416-GJVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150608-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8DNMG150608-GJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150612-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2DNMG150612-GJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150616-GJUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.61.6DNMG150616-GJVP10RTการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมคายเศษ เชิงลบ
เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์