(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำเช่นความลึกของการตัดละเอียดและอัตราป้อนละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
TPMH090204-FV-UE6020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TPMH090204-FV | UE6020 | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPMH090204-FV-UE6020 ในชุด เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ FV) TPMH ○○○ -FV
รหัสสินค้า |
---|
TPMH080202-FV-UE6020 |
TPMH080202-FV-VP15TF |
TPMH080204-FV-MP3025 |
TPMH090204-FV-VP15TF |
TPMH110302-FV-MP3025 |
TPMH110302-FV-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | TPMH080202-FV | UE6020 | การเคลือบผิว | |
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | TPMH080202-FV | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TPMH080204-FV | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TPMH090204-FV | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | TPMH110302-FV | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | TPMH110302-FV | NX2525 | เซอร์เม็ต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง