(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.38 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | TNGA110304 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 393.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | TNGA110308 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | TNGA110308 | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.2 | 0.2 | TNGA160402 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 3,508.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TNGA160402 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | ||
฿ 559.79 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.2 | 0.2 | TNGA160402 | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | HTi05T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 3,086.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | MB710 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | MB730 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | MB810 | CBN | ||
฿ 3,508.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | TNGA160404 | UTi20T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | HTi05T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | MB710 | CBN | ||
฿ 3,086.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | MB730 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | MB810 | CBN | ||
฿ 3,508.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGA160408 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGA220404 | MB710 | CBN | ||
฿ 800.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | TNGA220404 | UTi20T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 800.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | TNGA220408 | HTi05T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGA220408 | MB710 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 1.2 | 1.2 | TNGA220412 | MB710 | CBN |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง