(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องกลึง
รหัสสินค้า |
---|
TNGN110304-HTI10 |
TNGN110308-HTI10 |
TNGN160404-HTI10 |
TNGN160404-MB710 |
TNGN160408-HTI10 |
TNGN160408-MB710 |
TNGN160408-MBS140 |
TNGN160412-MBS140 |
TNGN160416-MBS140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | TNGN110304 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 393.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | TNGN110308 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 576.72 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | TNGN160404 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TNGN160404 | MB710 | CBN | 9.525 | 4.76 | ||
฿ 559.79 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | TNGN160408 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGN160408 | MB710 | CBN | 9.525 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TNGN160408 | MBS140 | CBN ที่ ตัน | 9.525 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 1.2 | 1.2 | TNGN160412 | MBS140 | CBN ที่ ตัน | 9.525 | 4.76 | ||
฿ 8,582.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ | ไม่มี | 1.6 | 1.6 | TNGN160416 | MBS140 | CBN ที่ ตัน | 9.525 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง