(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-SNGA120404G2 | MB8025 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-SNGA120404GS2 | MBC010 | CBN เคลือบ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-SNGA120404T2 | MB8025 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-SNGA120408G2 | MB8025 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-SNGA120408GS2 | MBC010 | CBN เคลือบ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-SNGA120408T2 | MB8025 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 1.2 | 1.2 | NP-SNGA120412G2 | MB8025 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 1.2 | 1.2 | NP-SNGA120412GS2 | MBC010 | CBN เคลือบ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 1.2 | 1.2 | NP-SNGA120412T2 | MB8025 | CBN | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 5.16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง