1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เม็ดมีด G- Class (Petit cut ใหม่) NP-DNGA ○○○○ 2 (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด G- Class (Petit cut ใหม่) NP-DNGA ○○○○ 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กไปจนถึงการ เครื่องกลึง และการกัดทั่วไป

รหัสสินค้า
NP-DNGA150404FS2-MB4020
NP-DNGA150404G2-MB8025
NP-DNGA150404GA2-MBC020
NP-DNGA150404GN2-MBC020
NP-DNGA150404GS2-MB710
NP-DNGA150404GS2-MB730
NP-DNGA150404GS2-MBC010
NP-DNGA150404T2-MB8025
NP-DNGA150404TA2-MBC020
NP-DNGA150404TS2-MB4020
NP-DNGA150408FS2-MB4020
NP-DNGA150408G2-MB8025
NP-DNGA150408GA2-MBC020
NP-DNGA150408GN2-MBC020
NP-DNGA150408GS2-MB710
NP-DNGA150408GS2-MB730
NP-DNGA150408GS2-MBC010
NP-DNGA150408T2-MB8025
NP-DNGA150408TA2-MBC020
NP-DNGA150408TS2-MB4020
NP-DNGA150412FS2-MB4020
NP-DNGA150412G2-MB8025
NP-DNGA150412GA2-MBC020
NP-DNGA150412GN2-MBC020
NP-DNGA150412GS2-MB710
NP-DNGA150412GS2-MB730
NP-DNGA150412GS2-MBC010
NP-DNGA150412T2-MB8025
NP-DNGA150412TA2-MBC020
NP-DNGA150412TS2-MB4020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ ขนาด ใหม่
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.40.4NP-DNGA150404FS2MB4020CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404G2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404GA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404GN2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ0.40.4NP-DNGA150404GS2MB710CBN0.4

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4NP-DNGA150404GS2MB730CBN0.4

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404GS2MBC010CBN เคลือบ0.4

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404T2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.40.4NP-DNGA150404TA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.40.4NP-DNGA150404TS2MB4020CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.80.8NP-DNGA150408FS2MB4020CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408G2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408GA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408GN2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ0.80.8NP-DNGA150408GS2MB710CBN0.8

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8NP-DNGA150408GS2MB730CBN0.8

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408GS2MBC010CBN เคลือบ0.8

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408T2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง0.80.8NP-DNGA150408TA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.80.8NP-DNGA150408TS2MB4020CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า1.21.2NP-DNGA150412FS2MB4020CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412G2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412GA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412GN2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ1.21.2NP-DNGA150412GS2MB710CBN1.2

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2NP-DNGA150412GS2MB730CBN1.2

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412GS2MBC010CBN เคลือบ1.2

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412T2MB8025CBN-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา วัสดุ ความแข็ง สูง1.21.2NP-DNGA150412TA2MBC020CBN เคลือบ-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า1.21.2NP-DNGA150412TS2MB4020CBN-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมที่มี 2
มุมคายเศษ เชิงลบ ขนาด D1(มิลลิเมตร) 12.7 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 4.76
ขนาด d2(มิลลิเมตร) 5.16 เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์