(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
BF-DNGM150404TA2-MBC020 |
BF-DNGM150408TA2-MBC020 |
BF-DNGM150412TA2-MBC020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | BF-DNGM150404TA2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | BF-DNGM150408TA2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | BF-DNGM150412TA2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | รายละเอียด วัสดุ | MBC020 |
ประเภท วัสดุ | CBN เคลือบ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 12.7 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง