1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G (สำหรับ ดอกสว่าน อะลูมิเนียม ) TEGX ○○○ R / L

เม็ดมีด Class G (สำหรับ ดอกสว่าน อะลูมิเนียม ) TEGX ○○○ R / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 702.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
TEGX160302L-HTI10
TEGX160302L-MD220
TEGX160302R-HTI10
TEGX160302R-MD220
TEGX160304L-HTI10
TEGX160304L-MD220
TEGX160304R-HTI10
TEGX160304R-MD220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน การ ใช้ เบรกเกอร์ ทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด S1
(มิลลิเมตร)
ขนาด d2
(มิลลิเมตร)

฿ 702.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางด้านซ้ายมือ--TEGX160302LHTi10คาร์ไบด์---

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 1โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-ด้านซ้ายมือ0.20.2TEGX160302LMD220กรมควบคุมมลพิษ9.5253.184.3

฿ 702.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางด้านขวามือ--TEGX160302RHTi10คาร์ไบด์---

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 1โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-ด้านขวามือ0.20.2TEGX160302RMD220กรมควบคุมมลพิษ9.5253.184.3

฿ 702.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางด้านซ้ายมือ--TEGX160304LHTi10คาร์ไบด์---

฿ 3,873.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 1โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-ด้านซ้ายมือ0.40.4TEGX160304LMD220กรมควบคุมมลพิษ9.5253.184.3

฿ 702.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางด้านขวามือ--TEGX160304RHTi10คาร์ไบด์---

฿ 3,873.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 1โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-ด้านขวามือ0.40.4TEGX160304RMD220กรมควบคุมมลพิษ9.5253.184.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมคายเศษ บวก
เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์